Menü Keresés

Hatszögletű anya TR18 x 4 27.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Balmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148331

Gyártói cikkszám:

20148331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.601,42 Ft
10 - 19 5.043,00 Ft
20 - 49 4.760,10 Ft
50 - 99 4.481,30 Ft
100 + 4.202,50 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.601 Ft

1 x 5.601,42 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR18 x 4
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 18.0
Menet 4.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 470.0
A/F tol. h11 27.0
Súly kg 0.091
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot