20148270
20148270
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.623,00 Ft |
| 10 - 19 | 4.160,00 Ft |
| 20 - 49 | 3.928,00 Ft |
| 50 - 99 | 3.700,00 Ft |
| 100 + | 3.468,00 Ft |
| Menetméret | TR14 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Menet | 3.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 285.0 |
| A/F tol. h11 | 22.0 |
| Súly kg | 0.049 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz