Menü Keresés

Hatszögletű anya TR12 x 6 18.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148256

Gyártói cikkszám:

20148256

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.390,085 Ft
10 - 19 3.050,40 Ft
20 - 49 2.882,30 Ft
50 - 99 2.710,10 Ft
100 + 2.542,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.390 Ft

1 x 3.390,085 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR12 x 6
Menetindítás száma 2.0
d1 tol 7H 12.0
Menet 6.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 210.0
A/F tol. h11 19.0
Súly kg 0.032
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot