Menü Keresés

Hatszögletes menetes betét M4 5.0 mm (L) (DIA) PC

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10360002

Gyártói cikkszám:

192100600022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 140,0316 Ft
100 - 499 137,0468 Ft
500 + 134,5551 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.002 Ft

50 x 140,0316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 0.7 mm
L1 5.0 mm
L2 5.0 mm
Menetméret M4
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Anyag PC
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot