A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,483 Ft - 101,1902 Ft | 50 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 127,2578 Ft - 190,8936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 105,3933 Ft - 158,1036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 122,8767 Ft - 184,3767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 166,6332 Ft - 249,984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 44,263 Ft - 57,3105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 46,2207 Ft - 84,405 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 60,3636 Ft - 60,3636 Ft | 12200 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 73,0004 Ft - 73,0004 Ft | 11400 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 41,5521 Ft - 41,5521 Ft | 26700 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 136,9922 Ft - 136,9922 Ft | 4500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 265,6054 Ft - 265,6054 Ft | 3600 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 154,6672 Ft - 154,6672 Ft | 20500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 350,5307 Ft - 350,5307 Ft | 4500 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 46,3851 Ft - 46,3851 Ft | 8720 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 73,0004 Ft - 73,0004 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 36,4865 Ft - 36,4865 Ft | 6600 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 65,0733 Ft - 65,0733 Ft | 12577 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 52,7514 Ft - 52,7514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 65,4841 Ft - 65,4841 Ft | 9000 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz