A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.330,7791 Ft - 9.539,5624 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 198,7248 Ft - 298,0805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 262,1416 Ft - 393,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | 5 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 35,6924 Ft - 35,6924 Ft | 4800 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8.422,5408 Ft - 10.957,0467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.609,8292 Ft - 2.000,5157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 209,664 Ft - 314,4275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 104,4076 Ft - 104,4076 Ft | 6725 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 225,1759 Ft - 225,1759 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 207,5145 Ft - 207,5145 Ft | 2100 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 62,9923 Ft - 62,9923 Ft | 4100 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 79,0655 Ft - 79,0655 Ft | 600 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 159,6233 Ft - 159,6233 Ft | 270 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.430,2717 Ft - 1.460,1728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 225,6825 Ft - 338,5373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 100,0265 Ft - 100,0265 Ft | 2800 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz