Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 x 1.5 60.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10400180

Gyártói cikkszám:

50M100150J060

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 128,1584 Ft
2500 - 9999 115,3425 Ft
10000 + 103,8075 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

64.079 Ft

500 x 128,1584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 16.0 mm
Fej hossza 7.5 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot