Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 16.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10298749

Gyártói cikkszám:

50M080125K016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 69,747 Ft
2500 - 9999 62,7715 Ft
10000 + 56,494 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.874 Ft

500 x 69,747 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Fej típusa Recés, alátétes fej
Csavar típusa Részben menetes csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot