10298343
50M060100K075
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 74,6402 Ft |
2500 - 9999 | 67,1777 Ft |
10000 + | 60,4591 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Laptávolság | 0.394 in |
---|---|
Laptávolság | 10.0 mm |
Fej hossza | 4.7 mm |
Fej hossza | 0.185 in |
Menethossz | 75.0 mm |
Menethossz | 2.953 in |
Menetméret | M6 x 1.0 |
Szín | Natúr |
Anyag | Poliamid 6/6 |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Csavar típusa | Részben menetes csavar |
Specifikációk | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz