Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 20.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10328934

Gyártói cikkszám:

079042059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 51,0126 Ft
1000 + 36,5686 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.506 Ft

500 x 51,0126 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Recés, alátétes fej
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot