Menü Keresés

Hatszögletű anya M8 6.5 PEEK Bézs

Hatlapfejű anya PEEK anyagból, amely tartósságot, kopásállóságot és hőstabilitást biztosít. Különösen alkalmas olyan zord környezetekbe, ahol a hagyományos fém vagy egyéb műanyag anyák korrodálódhatnak. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20828509

Gyártói cikkszám:

20828509

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.046,4225 Ft
100 + 941,7802 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

20.928 Ft

20 x 1.046,4225 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
h1 6.5
A/F 13.0
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot