Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 1 in ISO A TPE Zöld

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1" in Green
Essentra cikkszám:

10293492

Gyártói cikkszám:

499750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 38.0 mm
d1 36.5 mm
Menetméret 1 in
Menetszabvány ISO A
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot