Menü Keresés

Gyorsillesztésű csatlakozódugó

Raktáron

A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.

A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.

  • A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát.
  • Segít gyorsan és egyszerűen csatlakoztatni a vezetékeket, speciális szerszámok vagy felszerelések nélkül.
  • Ipari, HVAC- és plombázási alkalmazásokhoz használják.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0009

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d h Menetméret D Menetszabvány Megveszem
41,6122 Ft - 64,7301 Ft 20250 Raktáron
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
39,6342 Ft - 61,6532 Ft 2500 Raktáron
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
39,6342 Ft - 61,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
39,6342 Ft - 61,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
37,6488 Ft - 58,5648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
19,8171 Ft - 30,8266 Ft 4000 Raktáron
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
19,8171 Ft - 30,8266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
14,9786 Ft - 23,3001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
7,8689 Ft - 12,2406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
14,4456 Ft - 22,4679 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Sárga

10347997

Ártartomány
64 Ft - 41 Ft

Készletszintek
20250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    24 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Sárga

10347980

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    5/8 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó Sárga SAE J2044 1/2 in

10347973

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    1/2 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Sárga

10351994

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    18 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Sárga

10347966

Ártartomány
58 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    12 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Sárga

10351987

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    10 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Sárga

10351963

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    5/16 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Sárga

20592615

Ártartomány
23 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    21 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Sárga

20592592

Ártartomány
12 Ft - 7 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    1/4 in
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 18.9 mm SAE J2044 LDPE Sárga

20592608

Ártartomány
22 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Sorozat
    SAE J2044
  • Menetméret
    19