Menü Keresés

Hüvely Kerek 40.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

Essentra cikkszám:

10306079

Gyártói cikkszám:

552000

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 39 4.502,3329 Ft
40 - 99 4.331,089 Ft
100 + 3.646,1135 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

90.047 Ft

20 x 4.502,3329 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 40.0 mm
Belső átmérő 17.0 mm
Alátét magassága 3.0 mm
Típus Dupla belső menetes
Alak Kerek
Vámtarifaszám 4016999190
Teljes anyag Acél;Gumi
Furatátmérő 9.0 mm
Talp alakja Kerek
Rögzítés módja Dupla végű belső/belső
Menetméret Non Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot