10306062
551999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 20 - 39 | 2.512,6845 Ft |
| 40 - 59 | 1.932,8373 Ft |
| 60 + | 1.546,2725 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talpátmérő | 1.181 in |
|---|---|
| Talpátmérő | 30.0 mm |
| Belső átmérő | 0.63 in |
| Belső átmérő | 16.0 mm |
| Alátét magassága | 0.118 in |
| Alátét magassága | 3.0 mm |
| Típus | Dupla belső menetes |
| Alak | Kerek |
| Vámtarifaszám | 4016999190 |
| Teljes anyag | Acél;Gumi |
| Furatátmérő | 0.354 in |
| Furatátmérő | 9.0 mm |
| Talp alakja | Kerek |
| Rögzítés módja | Dupla végű belső/belső |
| Menetméret | Non Threaded |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz