Menü Keresés

Kerék 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Műanyag Sötétszürke

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270523

Gyártói cikkszám:

491151

38 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
48 + 364,6204 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 48

Teljes ár:

17.502 Ft

48 x 364,6204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Sötétszürke
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerékátmérő 75.0 mm
Kerék szélessége 24.0 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot