Menü Keresés

Kerék 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Műanyag Kék

Kék rugalmas gumikerék.
Essentra cikkszám:

10209219

Gyártói cikkszám:

1337473

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 79 7.502,5273 Ft
80 + 5.358,9301 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

150.051 Ft

20 x 7.502,5273 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Kék
Terhelési kapacitás 203.1 kg
Kerékátmérő 125.0 mm
Kerék szélessége 36.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot