Menü Keresés

Kerék 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Piros

A piros poliuretán görgőabroncs ideális nagy terhelésű alkalmazásokhoz, targoncák, emelőberendezések és automata működtetésű kapuk számára.
Essentra cikkszám:

10209110

Gyártói cikkszám:

1337463

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.078,0214 Ft
100 + 847,0627 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.780 Ft

10 x 2.078,0214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid 6;
Szín Piros
Terhelési kapacitás 56.1 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Kerék szélessége 18.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot