A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.350,2204 Ft - 1.356,9563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | 8 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 4 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2.432,003 Ft - 2.443,8106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 930,4405 Ft - 944,6244 Ft | 6 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 771,3784 Ft - 783,2349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2.135,6459 Ft - 2.146,407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 1.160,5429 Ft - 1.166,3933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft | 8 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2.403,524 Ft - 2.415,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2.614,8213 Ft - 2.654,7723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
| 1.707,2954 Ft - 1.715,9892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.742,9879 Ft - 1.751,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3.652,1435 Ft - 3.704,0734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz