A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 80 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 1.903,6792 Ft - 1.913,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 2.492,803 Ft - 2.504,9059 Ft | 10 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.546,7273 Ft - 1.554,0521 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 753,7034 Ft - 765,1216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | 30 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Belső menetes
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.582,3102 Ft - 1.590,2784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 2.189,2325 Ft - 2.200,1989 Ft | 4 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.064,6809 Ft - 1.069,8424 Ft | 3 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1.665,654 Ft - 1.674,1358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.742,9879 Ft - 1.751,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.118,2674 Ft - 1.123,648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 993,2823 Ft - 997,9235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz