Menü Keresés

Gombok bemélyedéssel – menetes szár

Raktáron

A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
268 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Rögzítés típusa Menethossz Gomb anyaga Megveszem
446,564 Ft - 446,564 Ft 10 Raktáron
28.0 mm
M5
Threaded Male
15.0 mm
TPE
291,9076 Ft - 864,7031 Ft 200 Raktáron
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
Fenolos
149,0857 Ft - 488,5395 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
325,5094 Ft - 966,8493 Ft 4 Raktáron
32.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
Fenolos
594,3234 Ft - 1.719,2928 Ft 295 Raktáron
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Fenolos
942,4809 Ft - 942,4809 Ft 10 Raktáron
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
TPE
633,4522 Ft - 2.055,7718 Ft 44 Raktáron
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Fenolos
329,0254 Ft - 982,0195 Ft 59 Raktáron
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
Fenolos
635,0769 Ft - 1.891,222 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Fenolos
428,126 Ft - 1.274,2993 Ft 3 Raktáron
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
Fenolos
590,3982 Ft - 590,3982 Ft 260 Raktáron
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
410,3994 Ft - 1.213,6184 Ft 145 Raktáron
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Fenolos
729,9369 Ft - 729,9369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
1.103,1174 Ft - 1.715,9578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M6
Stud
40.0 mm
PA
1.024,8922 Ft - 1.138,7325 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
1.228,3841 Ft - 1.380,231 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
3.004,4906 Ft - 4.418,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
17.433,5347 Ft - 25.637,5397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
944,3643 Ft - 2.266,4599 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
1.195,3614 Ft - 1.334,0102 Ft 9 Raktáron
50.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
PA
  • / 14
Puha érintésű gomb 28.0 mm M5 15.0 mm Acél TPE

10271315

Ártartomány
446 Ft - 446 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Menethossz
    15.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    28.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
Kézikerék 32.0 mm M6 30.0 mm Acél Fenolos

10251898

Ártartomány
864 Ft - 291 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Ágak száma
    4
Gomb bemélyedéssel 30.0 mm M8 (L)

10257401

Ártartomány
488 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Ágak száma
    6
Kézikerék 32.0 mm M6 15.0 mm Acél Fenolos

10251942

Ártartomány
966 Ft - 325 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Ágak száma
    7
Kézikerék 40.0 mm M8 20.0 mm Acél Fenolos

10251973

Ártartomány
1.719 Ft - 594 Ft

Készletszintek
295 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Ágak száma
    7
Puha érintésű gomb 60.0 mm M8 30.0 mm Acél TPE

10271544

Ártartomány
942 Ft - 942 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    60.0 mm
  • Teljes magasság
    64.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M10 40.0 mm Acél Fenolos

10251935

Ártartomány
2.055 Ft - 633 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    40.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Ágak száma
    4
Kézikerék 32.0 mm M6 20.0 mm Acél Fenolos

10251959

Ártartomány
982 Ft - 329 Ft

Készletszintek
59 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    20.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Ágak száma
    7
Kézikerék 50.0 mm M8 30.0 mm Acél Fenolos

10251997

Ártartomány
1.891 Ft - 635 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Ágak száma
    7
Kézikerék 40.0 mm M8 30.0 mm Acél Fenolos

10251911

Ártartomány
1.274 Ft - 428 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Ágak száma
    4
Puha érintésű gomb 40.0 mm M6 25.0 mm Acél TPE

10271384

Ártartomány
590 Ft - 590 Ft

Készletszintek
260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    25.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
Gomb bemélyedéssel 40.0 mm M8 (L)

10251904

Ártartomány
1.213 Ft - 410 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Ágak száma
    4
Puha érintésű gomb 50.0 mm M6 35.0 mm Acél TPE

10271469

Ártartomány
729 Ft - 729 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    35.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
Kézikerék 40.0 mm M6 40.0 mm Acél PA

10188392

Ártartomány
1.715 Ft - 1.103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    40.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
Kézikerék 40.0 mm M8 40.0 mm Acél PA

10188439

Ártartomány
1.138 Ft - 1.024 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    40.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M10 40.0 mm Acél PA

10188545

Ártartomány
1.380 Ft - 1.228 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    40.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Teljes magasság
    71.0 mm
3 küllős kormánykerék 137.0 mm (OD) 32.0 mm Fekete

10213971

Ártartomány
4.418 Ft - 3.004 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8
  • Menethossz
    32.0 mm
  • A csap anyaga
    Galvanizált acél
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Ágak száma
    3
4-karú gomb Anyacsavar 308.0 mm 8 38.0 mm PA Fekete

10214015

Ártartomány
25.637 Ft - 17.433 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8
  • Menethossz
    38.0 mm
  • A csap anyaga
    Galvanizált acél
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Ágak száma
    4
Kézikerék 40.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

10188422

Ártartomány
2.266 Ft - 944 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M10 30.0 mm Acél PA

10188538

Ártartomány
1.334 Ft - 1.195 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Teljes magasság
    61.0 mm