A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803,8016 Ft - 1.687,9834 Ft | 774 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.051,6684 Ft - 2.329,4453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.238,0521 Ft - 2.806,074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 439,4127 Ft - 964,5175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 633,4522 Ft - 2.055,7718 Ft | 64 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Fenolos
|
||
| 594,3234 Ft - 1.719,2928 Ft | 595 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.080,9561 Ft - 3.216,0888 Ft | 15 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 446,564 Ft - 446,564 Ft | 30 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 590,3982 Ft - 590,3982 Ft | 900 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1.316,6744 Ft - 2.765,0163 Ft | 100 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Fenolos
|
||
| 729,9369 Ft - 729,9369 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 247,5279 Ft - 371,4515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 428,126 Ft - 1.274,2993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 942,4809 Ft - 942,4809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 262,3754 Ft - 752,9968 Ft | 1020 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 448,6974 Ft - 448,6974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 291,9076 Ft - 864,7031 Ft | 100 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Fenolos
|
||
| 149,0857 Ft - 488,5395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 707,6611 Ft - 2.103,6052 Ft | 476 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Fenolos
|
||
| 118,6863 Ft - 328,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz