A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590,3982 Ft - 590,3982 Ft | 900 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 729,9369 Ft - 729,9369 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 942,4809 Ft - 942,4809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 710,3303 Ft - 849,0338 Ft | 20 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 118,6863 Ft - 328,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 149,0857 Ft - 488,5395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 446,564 Ft - 446,564 Ft | 30 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1.064,6809 Ft - 1.069,8424 Ft | 3 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 753,7034 Ft - 765,1216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 895,0903 Ft - 908,4254 Ft | 8 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 912,7654 Ft - 926,5386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | 1 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 912,7654 Ft - 926,5386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 1.011,0806 Ft - 1.016,0366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3.599,0772 Ft - 3.652,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 1.082,5612 Ft - 1.087,9418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 335,0325 Ft - 1.012,4223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 1.475,3288 Ft - 1.482,6672 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz