A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825,2872 Ft - 1.733,103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M6
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 596,1479 Ft - 1.769,8602 Ft | 180 Raktáron |  | 
M10
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 1.316,6744 Ft - 2.765,0163 Ft | 100 Raktáron |  | 
M6
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 707,6611 Ft - 2.103,6052 Ft | 484 Raktáron |  | 
M10
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 118,6863 Ft - 328,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
M6
 | 
Threaded Male
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 149,0857 Ft - 488,5395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
M8
 | 
Threaded Male
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 1.037,9013 Ft - 1.240,8977 Ft | 140 Raktáron | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 |  |  | 
PP
 | ||
| 590,3982 Ft - 590,3982 Ft | 840 Raktáron | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M6
 |  |  |  | ||
| 729,9369 Ft - 729,9369 Ft | 10 Raktáron | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M6
 |  |  |  | ||
| 942,4809 Ft - 942,4809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M8
 |  |  |  | ||
| 710,3303 Ft - 849,0338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M6
 |  |  | 
PP
 | ||
| 446,564 Ft - 446,564 Ft | 30 Raktáron | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M5
 |  |  |  | ||
| 479,4409 Ft - 1.426,0017 Ft | 250 Raktáron |  | 
M8
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 410,3994 Ft - 1.213,6184 Ft | 395 Raktáron |  | 
M8
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 325,5094 Ft - 966,8493 Ft | 4 Raktáron |  | 
M6
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 594,3234 Ft - 1.719,2928 Ft | 595 Raktáron |  | 
M8
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 783,4443 Ft - 2.967,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M8
 |  |  | 
Poliamid
 | ||
| 435,6131 Ft - 1.574,6315 Ft | 2000 Raktáron |  | 
M8
 |  |  | 
Poliamid
 | ||
| 1.080,9561 Ft - 3.216,0888 Ft | 15 Raktáron |  | 
M8
 |  |  | 
Fenolos
 | ||
| 247,5279 Ft - 371,4515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
M6
 | 
Threaded Male
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
PA
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz