A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895,0903 Ft - 908,4254 Ft | 8 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
912,7654 Ft - 926,5386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
912,7654 Ft - 926,5386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1.700,4759 Ft - 1.708,9577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1.814,4823 Ft - 1.823,5869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
2.403,524 Ft - 2.415,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2.614,8213 Ft - 2.654,7723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
3.652,1435 Ft - 3.704,0734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
2.591,7205 Ft - 2.628,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
471,3128 Ft - 1.147,9495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolos
|
||
724,0076 Ft - 1.480,5998 Ft | 140 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenolos
|
||
3.599,0772 Ft - 3.652,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | 1 Raktáron |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
1.391,1975 Ft - 1.729,4201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolos
|
||
3.511,2948 Ft - 3.563,2539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
617,2781 Ft - 2.220,6341 Ft | 508 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
478,5204 Ft - 1.877,4452 Ft | 500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
444,8911 Ft - 1.584,7253 Ft | 1030 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz