Menü Keresés

Gömbgombos 48.0 mm M10 x 1.5 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10160473

Gyártói cikkszám:

MBK-9

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.347,0544 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.347 Ft

1 x 1.347,0544 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.5
Befejezés Felületkezelés nélkül
Gomb anyaga Fenolos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot