Menü Keresés

Gömbgombos 35.0 mm M6 x 1.0 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10160435

Gyártói cikkszám:

MBK-5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.001,8217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.002 Ft

1 x 1.001,8217 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6 x 1.0
Befejezés Felületkezelés nélkül
Gomb anyaga Fenolos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot