Menü Keresés

Gömbgombos 38.0 mm 10.0 mm Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10396469

Gyártói cikkszám:

498487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 31.605,8952 Ft
10 + 13.161,428 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

31.606 Ft

1 x 31.605,8952 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 10.0 mm
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot