Menü Keresés

Gömbgombos 16.0 mm 4.0 mm Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10285442

Gyártói cikkszám:

498477

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 4.823,1735 Ft
250 + 3.932,4126 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

48.232 Ft

10 x 4.823,1735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 4.0 mm
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot