Menü Keresés

Gömbgombos 44.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10285435

Gyártói cikkszám:

498476

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 65.905,9246 Ft
10 - 29 27.445,1166 Ft
30 + 22.534,0278 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

65.906 Ft

1 x 65.905,9246 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 10.0 mm
Befejezés Króm
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot