Menü Keresés

Gömbgombos 38.0 mm M6 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10285374

Gyártói cikkszám:

498460

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 29.834,6367 Ft
10 + 12.422,8204 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

29.835 Ft

1 x 29.834,6367 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot