Menü Keresés

Gömbgombos 38.0 mm M8 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10285220

Gyártói cikkszám:

498444

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 46.296,892 Ft
10 + 19.281,43 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

46.297 Ft

1 x 46.296,892 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Króm
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot