Menü Keresés

Gömbgombos 20.0 mm M6 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10285152

Gyártói cikkszám:

498436

190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.149,5243 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

51.495 Ft

10 x 5.149,5243 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Befejezés Króm
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot