Menü Keresés

Gömbgombos 16.0 mm M4 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10285114

Gyártói cikkszám:

498431

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.266,7828 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.668 Ft

10 x 4.266,7828 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Befejezés Króm
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot