Menü Keresés

Gömbgombos 40.0 mm M10 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10203460

Gyártói cikkszám:

1255004

85 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 495,5887 Ft
100 - 199 450,5352 Ft
200 + 409,5774 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.956 Ft

10 x 495,5887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 40.0 mm
Menetméret M10
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Fenolos
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot