Menü Keresés

Gömbgombos 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Fekete

Essentra cikkszám:

10333365

Gyártói cikkszám:

107083269915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.531,9288 Ft
50 - 999 821,9151 Ft
1000 + 507,345 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.319 Ft

10 x 1.531,9288 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 29.0 mm
Menetméret M8
Befejezés Csillogó
Gomb anyaga Bakelit PA6 GF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot