Menü Keresés

Gömbgombos 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Fekete

Essentra cikkszám:

10333358

Gyártói cikkszám:

107062569916

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 832,5102 Ft
50 - 999 485,6215 Ft
1000 + 341,9488 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.325 Ft

10 x 832,5102 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 22.5 mm
Menetméret M6
Befejezés Csillogó
Gomb anyaga Bakelit PA6 GF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot