Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

Gombfejű csavarok Phillips behajtóval, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Rozsdamentes acél, megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20224493

Gyártói cikkszám:

20224493

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.239,999 Ft
50 - 99 992,00 Ft
100 - 199 929,999 Ft
200 - 499 867,998 Ft
500 + 806,002 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.240 Ft

1 x 1.239,999 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot