20213701
20213701
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 8.375,1652 Ft |
| 50 - 99 | 7.539,1826 Ft |
| 100 - 199 | 6.699,3652 Ft |
| 200 + | 6.281,374 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 19.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Súly g | 220.9 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| h2 ±0.3 | 20.0 |
| h3 | 0.50 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Kihúzási erő min kg | 10.0 |
| Statikus terhelés max kg | 800.0 |
| Dinamikus terhelés C max kg | 320.0 |
| Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 10.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz