10189269
1219149
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 9.294,5652 Ft |
| 10 - 129 | 3.869,9537 Ft |
| 130 + | 3.444,2456 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M12 |
|---|---|
| Gombmagasság | 64.0 mm |
| Gombmagasság | 2.52 in |
| Szár átmérője | 37.0 mm |
| Szár átmérője | 1.457 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Súly | 0.2 lbs |
| Súly | 79.0 g |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Gomb kialakítása | Gomba |
| Rögzítés típusa | Threaded Insert |
| Gomb anyaga | PP |
| Rögzítés módja | Threaded |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz