Menü Keresés

Gömb alakú sapka 12.7 mm (DIA) LDPE Fekete

This black LDPE round ball cap is a heavy duty glide that fits diameter tubes of 12.7 mm. It can be used as a glide or decorative top or finial.
Essentra cikkszám:

10148976

Gyártói cikkszám:

BC015A

3870 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
430 - 4299 148,1255 Ft
4300 + 62,0691 Ft
Standard csomagolás: 4300

A következő szorzatának a rendelése 430

Teljes ár:

63.694 Ft

430 x 148,1255 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.7 mm
D 22.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Price per piece incl VAT 179.9326 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot