Menü Keresés

Gömb alakú sapka 7.9 mm (DIA) LDPE Fekete

This black LDPE round ball cap is a heavy duty glide that fits diameter tubes of 7.9 mm. It can be used as a glide or decorative top or finial.
Essentra cikkszám:

10148969

Gyártói cikkszám:

BC010A

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 107,085 Ft
10000 + 44,838 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

107.085 Ft

1000 x 107,085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.9 mm
D 15.9 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Price per piece incl VAT 133.3313 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot