10302330
551036
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 9 | 24.684,2141 Ft |
| 10 + | 18.421,055 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fej hossza | 55.0 mm |
|---|---|
| Fej hossza | 2.165 in |
| Teljes magasság | 4.134 in |
| Teljes magasság | 105.0 mm |
| Átmérő | 2.362 in |
| Átmérő | 60.0 mm |
| Body Diameter | 2.362 in |
| Body Diameter | 60.0 mm |
| Testmagasság | 46.0 mm |
| Testmagasság | 1.811 in |
| Csapágygolyó átmérője | 39.7 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 1.563 in |
| Menetméret | M12 |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 500.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 500.0 kg |
| Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz