10302163
551019
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 9 | 8.472,0433 Ft |
| 10 + | 6.322,4228 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fej hossza | 30.0 mm |
|---|---|
| Fej hossza | 1.181 in |
| Teljes magasság | 2.165 in |
| Teljes magasság | 55.0 mm |
| Átmérő | 30.0 mm |
| Átmérő | 1.181 in |
| Body Diameter | 1.181 in |
| Body Diameter | 30.0 mm |
| Testmagasság | 1.024 in |
| Testmagasság | 26.0 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 19.0 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 0.748 in |
| Menetméret | M8 |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 50.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 50.0 kg |
| Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz