Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302149
551017
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 12.191,3309 Ft |
| 50 - 99 | 5.806,6192 Ft |
| 100 + | 4.333,2948 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fej hossza | 0.787 in |
|---|---|
| Fej hossza | 20.0 mm |
| Teljes magasság | 48.0 mm |
| Teljes magasság | 1.89 in |
| Átmérő | 0.787 in |
| Átmérő | 20.0 mm |
| Body Diameter | 0.787 in |
| Body Diameter | 20.0 mm |
| Testmagasság | 17.0 mm |
| Testmagasság | 0.669 in |
| Csapágygolyó átmérője | 0.5 in |
| Csapágygolyó átmérője | 12.7 mm |
| Menetméret | M6 |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz