Menü Keresés

Golyós görgő 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301937

Gyártói cikkszám:

550996

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 49 15.792,2265 Ft
50 + 11.785,2421 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

394.806 Ft

25 x 15.792,2265 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Body Diameter 18.0 mm
Csapágygolyó átmérője 7.9 mm
Menetméret M8
Menethossz 18.0 mm
Fej hossza 14.0 mm
Teljes magasság 32.0 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 30.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot