Menü Keresés

Golyós görgő 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301906

Gyártói cikkszám:

550993

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 28.161,6791 Ft
20 - 39 13.410,2579 Ft
40 + 10.007,6581 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

28.162 Ft

1 x 28.161,6791 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Body Diameter 17.0 mm
Csapágygolyó átmérője 6.4 mm
Menetméret M6
Menethossz 15.0 mm
Fej hossza 11.0 mm
Teljes magasság 26.0 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 20.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot