Menü Keresés

Golyós görgő 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301883

Gyártói cikkszám:

550991

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 8.608,823 Ft
20 + 6.424,4966 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

86.088 Ft

10 x 8.608,823 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Body Diameter 8.0 mm
Csapágygolyó átmérője 4.8 mm
Menetméret M2
Menethossz 2.5 mm
Fej hossza 6.0 mm
Teljes magasság 8.5 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 5.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot