Menü Keresés

Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301869

Gyártói cikkszám:

550989

117 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 9.209,0073 Ft
100 + 6.872,3917 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

460.450 Ft

50 x 9.209,0073 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Body Diameter 13.0 mm
Csapágygolyó átmérője 4.8 mm
Menetméret M6
Menethossz 15.0 mm
Fej hossza 9.0 mm
Teljes magasság 24.0 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 10.0 kg
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot