10302439
551046
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 15.519,8203 Ft |
| 25 - 49 | 7.392,4543 Ft |
| 50 + | 5.516,7578 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó átmérője | 0.5 in |
|---|---|
| Csapágygolyó átmérője | 12.7 mm |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 35.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 35.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 35.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 77.2 lbs |
| Body Diameter | 0.811 in |
| Body Diameter | 20.6 mm |
| Fej hossza | 3.5 mm |
| Fej hossza | 0.138 in |
| Teljes magasság | 0.772 in |
| Teljes magasság | 19.6 mm |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Teljes anyag | Szénacél |
| Rögzítés módja | Press Fit |
| Csapágygolyó szélessége | 12.7 mm |
| Csapágygolyó szélessége | 0.5 in |
| Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
| Testmagasság | 0.634 in |
| Testmagasság | 16.1 mm |
| Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
| Teljes átmérő | 20.6 mm |
| Teljes átmérő | 0.811 in |
| Átmérő | 20.6 mm |
| Átmérő | 0.811 in |
| Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz